Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Поточный газоанализатор Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD

Product Description

Огнестойкий анализатор X-STREAM Enhanced обеспечивает широкие возможности анализа. Устройство предназначено для монтажа на стену и заключено в литой алюминиевый корпус со степенью защиты NEMA 4X/IP66. Международные сертификаты разрешают работу в опасных зонах Класса I, Зона 1, Группа IIB+H2 и Класса I Категория 2 Группа BCD.

Диапазон влажности
<90 % отн. вл. при 20 °C (68 °F);
<70 % отн. вл. при 40 °C (104 °F)
Класс защиты корпуса
Тип 4X, IP66 согласно EN 60529 для установки вне помещения, защищенный от попадания прямого солнечного света
Вес
До 63 кг в зависимости от конфигурации
Аналоговый выход
1-5, отдельные оптически изолированные 4(0)-20 мА (RB > 500 Ом)
Аналоговый вход
2 аналоговых входа 0-1(10) В (Rвх = 100 кОм) или 4(0)-20 мА (Rвх = 50 Ом)
Выходы реле
4 реле состояния согласно NAMUR NE 107 или пороговые значения концентрации, уведомления о состоянии клапана, сухие контакты: 1 A, 30 В
Протокол цифровой связи
Ethernet с передачей сигналов по протоколу Modbus TCP; RS 485 / 232C с передачей сигналов по протоколу Modbus RTU; 2 USB-порта

Особенности

  • Анализ до 5 компонентов газа; анализатор включает фотометрические датчики NDIR/UV/VIS, парамагнитный и электрохимический датчик O2, датчик теплопроводности и датчик влажности
  • Расширение возможностей благодаря использованию технологии IntrinzX
  • Современные возможности обмена данными, в том числе доступ через веб-браузер
  • Исключительная надежность и три года гарантии
  • Хранение данных калибровки и файлов регистрации событий
  • Большие динамические диапазоны
  • Программируемый логический контроллер (ПЛК) для управления системой отбора и подготовки проб и пробоотборными линиями
  • Очень низкая зависимость от температуры

Документация и чертежи