Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Поточный газоанализатор Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

Product Description

Универсальный поточный газоанализатор X-STREAM Enhanced XEGP измеряет одновременно до пяти различных компонентов в различных комбинациях. Его гибкая конструкция позволяет устанавливать измерительные стенды в собственные отсеки, отдельно от электроники. Он поставляется в настольном корпусе или для монтажа в 19-дюймовую стойку.

Класс защиты корпуса
IP 20 согласно EN 60529 для установки в помещении, защищенный от попадания прямого солнечного света
Питание
100-240 В, 50/60 Гц
Вес
Приблиз. 12–16 кг в зависимости от конфигурации
Аналоговый вход
2 аналоговых входа 0-1(10) В (Rin = 100 кОм) или 4-20 мА (Rin = 50 Ом)
Аналоговый выход
1-5, отдельные оптически изолированные 4(0)-20 мА (RB > 500 Ом)
Выходы реле
4 реле состояния согласно NAMUR NE 107 или пороговые значения концентрации, уведомления о состоянии клапана, сухие контакты:
1 A, 30 В
Протокол цифровой связи
Ethernet с передачей сигналов по протоколу Modbus TCP; RS 485 / 232C с передачей сигналов по протоколу Modbus RTU; 2 USB-порта

Особенности

  • Анализ до 5 компонентов газа; анализатор включает фотометрические датчики NDIR/UV/VIS, парамагнитный и электрохимический датчик O2, датчик теплопроводности и датчик влажности
  • Расширение возможностей благодаря использованию технологии IntrinzX
  • Современные возможности передачи данных, включая использование веб-браузера
  • Исключительная надежность и три года гарантии
  • Хранение данных калибровки и файлов регистрации событий
  • Большие динамические диапазоны
  • Программируемый логический контроллер (ПЛК) для управления системой отбора и подготовки проб и пробоотборными линиями
  • Очень низкая зависимость от температуры

Документация и чертежи