Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-retractable-er-probes

Извлекаемые датчики электрического сопротивления (ER) Roxar™

Product Description

Использование электрического сопротивления является предпочтительным методом для оптимизации процесса, настройки впрыска ингибиторов и отслеживания производительности поглотителей кислорода на основе прогнозной тенденции. Интрузивные датчики электрического сопротивления (ER-датчики) Roxar от Emerson – это точный и надежный инструмент для измерения скорости коррозии в реальном времени в таких общих средах, как нефть, газ и вода, для поддержки целостности трубопроводов и активного оборудования. Извлекаемые ER-датчики Roxar измеряют уровень коррозии по изменению электрического сопротивления элемента датчика с течением времени.

Номинальное давление
105 бар
Макс. температура
450 °C
Материал элемента зонда
Нержавеющая сталь (стандартное исполнение)
Материал корпуса датчика
Корпус из углеродистой или нержавеющей стали (стандартное исполнение)
Соединитель
6-контактный разъем Amphenol (штекер)
Технологические соединения
Указано в листе технических данных
Инструмент
Устройство извлечения (ретрактор) Roxar

Особенности

  • Высокая чувствительность (нанометровый диапазон) и быстрый отклик при использовании с инструментами Roxar CorrLog
  • Диапазон материалов элементов и толщины элементов, установленных для различных применений контроля
  • Номинальная температура до 450 °C без изоляции
  • Простая установка и замена с помощью инструмента для извлечения Roxar
  • Пригоден для мониторинга в реальном времени
  • Электрическое сопротивление является предпочтительным методом для оптимизации процесса, настройки впрыска ингибиторов и отслеживания производительности поглотителей кислорода на основе прогнозной тенденции.

Документация и чертежи