Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-74-3000

Регулятор давления серии 74-3800 TESCOM™ без резьбы

Product Description

Регулятор давления серии 74-3000 для сверхчистых сред с шероховатостью поверхности 5 Ra или 10 Ra предназначен для высоких расходов при Cv = 0,5, не имеет внутренней резьбы, выполнен с малым внутренним объемом. Давление на входе составляет 600, 1000 или 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 41,3, 69 или 241 бар при давлении на выходе до 150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар. Идеальный выбор для систем продувки с высоким расходом, установки по месту в линию 1/2", для регулирования давления специальных газов и для электронной промышленности.

Максимальное входное давление
300, 600, 1000 или 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 20,7, 41,4, 69,0 или 241 бар
Диапазоны выходного давления
  100 мм Hg абс. - 15 фунт/кв. дюйм изб., 3-30, 3-60, 4-100 и 4-150 фунт/кв. дюйм изб.
  100 мм Hg абс. - 1,0 бар, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9 и 0,28-10,3 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Мембрана: Hastelloy®
Шток, уплотнение и др. детали: нержавеющая сталь 316
Седло клапана
  3500 фунт/кв. дюйм изб. / 241 бар: Vespel®
  300 и 1000 фунт/кв. дюйм изб. / 20,7 и 69,0 бар: ПТФХЭ
  600 фунт/кв. дюйм изб. / 41,4 бар: Teflon® PFA
Рабочая температура
Седло из Vespel®: от -40 до 300°F / от -40 до 149°C
Седло из ПТФХЭ®: от -40 до 140°F / от -40 до 60°C
Седло из Teflon® PFA: от -40 до 160°F / от -40 до 71°C
Типоразмер отверстий
Трубные заглушки 1/4", 3/8", 1/2"
Наружн. фиксированное 1/4"
Поворотное внешнее соединение, поворотное внутр. соединение 1/2"
Пропускная способность
Cv = 0,5
Тип нагрузки
Вручную
Вес изделия
3,2 фунта / 1,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Компактный, с ручной загрузкой и понижением давления
  • Низкий внутренний объем
  • Гладкий путь потока без препятствий для полной продувки

Документация и чертежи