Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-7J

Переключатель модели 7J GO™

Product Description

Две апробированные, отработанные технологии, объединенные в одну, использованы в переключателе модели 7J GO™. Модель 7J представляет собой бесконтактный датчик и распределительную коробку, объединенные в один блок, что позволяет конечному пользователю непосредственно подключаться к датчику, экономя время на переделке кабельной проводки.

Особенности

  • Однополюсный переключатель на два направления формирует С-образное расположение контактов
  • 2 A/240 В пер. тока, 3 A/120 В пер. тока, 1 A/24 В пост. тока
  • Сквозное измерение 0,100 дюйма
  • Корпус из нержавеющей стали 316L
  • Стандартная рабочая температура от −50 до 105°C (−58 до 221°F)
  • Резьбовое соединение 1/2 дюйма NPT или M20 на трубном вводе
  • Крепежная резьба 5/8 дюймов ― 18 или M18
  • Со встроенной клеммной колодкой

Документация и чертежи