Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P001160

Огнепреградители Anderson Greenwood Amal NP/NPC

Product Description

Концевые дефлаграционные огнепреградители, предназначенные для предотвращения распространения пламени на дозвуковой скорости

Особенности

  • Доступны варианты с капюшоном или без капюшона.
  • Конструкция заводского изготовления.
  • Легкая конструкция.
  • В стандартном исполнении – конструкция с выдвинутым элементом из нержавеющей стали. Возможны другие материалы.
  • Испытаны и сертифицированы независимыми организациями.
  • Изготавливается согласно стандарту ISO 9001:2008.

Документация и чертежи