Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-FVFA Series

Пламегаситель со свободным выпуском серии FVFA Enardo™

Product Description

Пламегасители со свободным выпуском (FVFA) Enardo разработаны для обеспечения свободного выпуска в сочетании с защитой от пламени для вертикальных вентиляционных устройств. Данные гасители устанавливаются наверху резервуара для хранения или вытяжной линии. В основном они применяются в концевых устройствах, когда рабочее давление системы близко к атмосферным уровням и когда существует минимальная вероятность для стабилизации пламени в ячейке пламегасителя в течение длительного периода.

Размеры
от 3/4 до 36 дюймов
Материалы корпуса
Алюминий |Углеродистая сталь | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Материалы ячейки
Алюминий | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Группы газов
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Опции
Дренажные заглушки, отводы для отбора давления, различная арматура, защитные покрытия, специальные средства

Документация и чертежи

Особенности

  • Максимальное значение расхода
  • – Низкий перепад давления
  • Упрощенная очистка
  • Меньше закупорок
  • Меньше обслуживания
  • Конструкция с одним элементом
  • Легкосъемная ячейка отвода пламени
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS