Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Tescom-P-High Pressure Valve Gas

Клапан регулирования высокого давления газа TESCOM™

Product Description

Клапан высокого давления для подачи газов высокой степени очистки в лабораторных линиях подачи газа. Идеальный выбор для систем высокого давления и высокого расхода Подходят для газовых систем с показателем чистоты газа 5.0. Данное изделие также применяется в магистральных трубопроводах и специализированных панелях управления.

Номинальная ширина (DN)
Линейный клапан: 0,394'' / 10 мм
Номинальное давление
Линейный клапан: 4351 фунт/кв.дюйм / 300 бар
Рабочая температура
от -4°F до 158°F / от -20°C до 70°C
Материал
Корпус: латунь
Прокладка вала: комплект уплотнительных колец, FSI
Седло
Линейный клапан: полиамид 6.6, для кислорода: Vespel®
Входное и выходное соединения
Линейный клапан: G 1/2", внутр. резьба
Вес изделия
Линейный клапан: 1,4 фунтов / 0,65 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Загрязнение газа исключено ввиду полностью металлического исполнения конструкции
  • Сверхвысокий расход
  • Надежная конструкция
  • Проверенная и безопасная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Простота монтажа и эксплуатации
  • Дополнительная цветовая маркировка газа на рукоятке упрощает идентификацию

Документация и чертежи