Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Отсечной клапан с металлическим сильфоном TESCOM™ (Устаревший)

Product Description

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.21 ДАННЫЙ ПРОДУКТ БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПЕН.

Отсечной клапан с металлическим сильфоном предназначен для газов высокой степени чистоты в лабораторных применениях. Идеален для применений с чистыми газами, в системах с высоким расходом, в процессах продувки, а также используется в магистральных линиях.

Рабочее давление (бар)
PN 40
Номинальная ширина (мм)
D43129, D42528: DN8
Конструкция
Пропускная способность: Cv = 1,4
D43129: Клапан шарового типа
D42528: Угловой клапан
Рабочая температура
от −20 до 70 °C
Материал
Корпус: Латунь
Клапан: тарелка и сильфоны из нержавеющей стали
Масса
D43129: 0,6 кг
D42528: 0,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Полностью металлическая конструкция исключает загрязнение газа
  • Тарелка и сильфоны из нержавеющей стали
  • Дополнительная цветовая маркировка газа на рукоятке упрощает идентификацию
  • Очистка кислородом
  • Отсутствует масло и смазка

Документация и чертежи