ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.21 ДАННЫЙ ПРОДУКТ БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПЕН.
Игольчатые дозирующие клапаны предназначены для установки непосредственно в поточную линию. Будучи установленными в сборе с редукторами низкого давления или отдельно, как самостоятельное устройство, клапаны обеспечивают высокую точность регулирования расхода газа Идеально подходят для лабораторий, НИОКР, анализаторов и клапанов отбора проб низкого давления.