Можно сравнить максимум четыре продукта. Уточните свой выбор.
Время ожидания вашего сеанса почти истекло из-за неактивности. Нажмите кнопку OK, чтобы продлить время ожидания еще на 30 мин.
[
]
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
The Fisher Vee-Ball V150 control valve is your choice for performance and cost-effectiveness across a broad range of applications. The precision-machined parts and pressure-balanced seal designs allow smooth, precise valve operation.
Flanged body design eliminates exposed line flange bolting, reduces alignment and installation time, and promotes secure valve installations and piping integrity.
The solid HD ball seal construction provides long service life in demanding applications.
Precise contouring of the Vee-Ball provides a modified equal percentage flow characteristic.
Materials are available for applications involving sour liquids and gases. These constructions comply with NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103, and MR0175/ISO 15156.
Ball seal inspection and replacement is done at the valve body inlet, without removing the actuator or disassembling the valve.
The one-piece valve body improves structural integrity of the pressure boundary by eliminating leak paths that could be caused by the gaskets in two-piece, bolted valve designs.
The optional ENVIRO-SEAL™ packing systems are designed with very smooth shaft surfaces and live loading to provide sealing capability.