Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-V280

Полнопроходной шаровой регулирующий клапан Fisher V280

Product Description

Fisher V280 — это трехсекционный полнопроходной регулирующий клапан, смонтированный на цапфе и способный полноценно выдерживать перепады давления класса CL900. Разработан для оптимизированного управления давлением, расходом и технологическим процессом. Дополнительный аттенюатор контролирует шум и вибрации жидкостей и газов под высоким давлением. Шлицевое соединение вала с приводом уменьшает холостой ход.

Тип клапана
Шарик
Материал
Углеродистая сталь
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, подавление шума
Класс давления
ASME
Сертификаты
CRN, ТР ТС, NACE, PED
Размер клапана
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16
Торцевые соединения
Фланцевые
Рабочая температура
Высокая температура (> 121 °C), низкая температура (<–40 °C)
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс VI (FCI 70-2)
Характеристика потока
Модифицированный равнопроцентный, линейный
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Превосходное управление расходом: шлицевое соединение вала с приводом, двойные втулки в приводной части и цапфа обеспечивают улучшенный динамический контроль.
  • Высокие аэродинамические характеристики: в клапане V280 с одноступенчатой конструкцией можно получить ослабление акустического шума до –20 дБА. Двухступенчатая конструкция позволят обеспечить глушение –25 дБА.
  • Увеличенный срок службы: аттенюатор не является частью узла уплотнения. Уплотнение соприкасается с поверхностью шара, а не глушителя, что обеспечивает увеличенный срок службы.
  • Универсальность конструкции: все детали взаимозаменяемы. Конструкция клапана может быть изменена путем добавления или снятия купольного аттенюатора и/или уплотнения. Это позволяет гибко удовлетворять изменяющиеся потребности заказчика.
  • Полностью испытано: цикл конструирования клапана и расход проверены в лаборатории во всем диапазоне падений давления CL900 и с превышением ожидаемого срока службы.
  • Простота конструкции: наконечники всегда одинаковы — независимо от того, какое количество уплотнений и куполов выбрано.
  • Работа в кислой среде и способность к перекачке сырой нефти: стандартные конструкционные материалы соответствуют NACE MR0175/ISO 15156.
  • Износостойкие цапфы: шаровые цапфы разработаны для работы в сложных условиях, где требуется длительный срок службы, сокращение расходов и времени на техническое обслуживание.
  • Широкий гидродинамический диапазон: одно- и двухступенчатые аттенюаторы Hydrodome для V280 приспособлены для различного диапазона применений. В зависимости от условий работы достигается значение KC, равное 1,0.
  • Гибкость применения: аттенюатор действует при любом повороте шара для очень сложных условий работы, либо может использоваться аттенюатор со специальными характеристиками в соответствии с условиями эксплуатации.
  • Герметичная отсечка: самоподжимающиеся уплотнения обеспечивают герметичную отсечку для продолжительной и надежной службы. Конструкция включает в себя высоконадежный держатель из нержавеющей стали S31600, который удерживает уплотнение из композита для эксплуатации при полном падении давления.

Документация и чертежи