Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Поворотный обратный клапан Sempell, модель 803

Product Description

Конструкция с произвольным поворотом позволяет клапану закрываться под весом диска, что предотвращает повреждение турбины при обратном потоке.

Особенности

  • Не требующий технического обслуживания сальник разрешается затягивать повторно.
  • Упрочненные уплотнительные поверхности диска и седла корпуса.
  • Низкое трение благодаря шлифованному валу.
  • Обработанные рабочие поверхности каждой детали с относительным перемещением.
  • Легко разбираемые корпуса.
  • Механическое измерение угла регулирования непосредственно на рычаге диска.
  • Монтаж пневматических или гидравлических приводов.
  • Возможен монтаж привода с левой или правой стороны в зависимости от направления потока пара.
  • Универсальные соединения за счет различного исполнения сварных концов и фланцев в стандартной комплектации.
  • По запросу заказчика возможна поставка изделия в специальном исполнении с другими размерами и материалом сварных торцов, а также другими приводами, концевыми переключателями.
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, металл, сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
BWE
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», поворотные
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия
Размер клапана
5 дюймов, 6 дюймов (DN150) и больше, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100
Стандарт размера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Специальная конструкция

Документация и чертежи