Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-P001197

Запорно-регулирующий клапан Sempell, модель VA510

Product Description

Предназначен для применения с самыми высокими значениями давления и температуры с использованием высоколегированных или нержавеющих сталей.

Особенности

  • T-проходные запорно-регулирующие клапаны
  • Кованый стальной корпус
  • Износостойкое стеллитовое седло
  • Конусное седло с уплотнением по линии контакта
  • Внешний указатель положения
  • Невыдвижной маховик
  • Предусмотрена возможность автоматизации в будущем в процессе эксплуатации
  • Низкие потери давления благодаря оптимизированному пути потока
  • Небольшие усилия привода
  • Простота технического обслуживания
  • Соответствие нормам DIN, EN and PED
Сертификаты
PED, CE, ASME B31.1
Концевые соединения
Под приварку враструб, встык
Применение
Котлы-утилизаторы, высокотемпературные установки, установки общего назначения, установки чистого пара, котлы, котел, котлы для биомассы и энергетические котлы, насосы, клапаны и клапанные блоки, паровая турбина, паросборники
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, сталь, нержавеющая сталь, металл, углеродистая сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
Под приварку враструб (SWE), встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия, запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны, специальные конструкции

Документация и чертежи