Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Аппарат для ультразвуковой сварки Branson 2000Xd Ultrasonic Welder

Product Description

Аппарат 2000Xd имеет самые передовые режимы и настройки сварки Branson, в том числе режимы по энергии, расстоянию, пиковой мощности и времени. Цифровая амплитуда, а также запатентованное профилирование амплитуды Branson обеспечивают контроль, необходимый для точной настройки в самых чувствительных сферах применения. Возможности самодиагностики, мониторинга процессов и построения графиков позволяют осуществлять мониторинг процессов в режиме реального времени.

Привод
Пневматический
Уровень управления
aed
Размер цилиндра
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
15, 20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,75 кВт, 0,8 кВт, 1,25 кВт, 2,5 кВт, 4,0 кВт
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, Энергия, Дистанция, Максимальная мощность, Обнаружение заземления

Особенности

  • Сварка по времени, энергии, максимальной мощности, обнаружению заземления, дистанции сжатия или абсолютной дистанции.
  • Цифровой контроль амплитуды с запатентованным профилированием амплитуды.
  • Сенсорный экран VGA.
  • Доступны версии с частотой 15, 20, 30 и 40 кГц
  • График процесса с графическим наложением мощности, дистанции сжатия, амплитуды, силы, скорости и пр.
  • Порты USB и Ethernet для сбора данных.
  • Точная цифровая автонастройка с памятью для полностью автоматической настройки и сохранения частоты после каждой сварки.

Документация и чертежи