Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Branson-P-M824L Vibration Welder

Branson M824L

Product Description

Прочность и надежность вибрационной сварки крупных деталей

Номинальная мощность привода головки
30 кВт
Макс. скорость подъемного стола
250 мм/сек
Масса
Около 7800 кг
Срабатывание
Гидравлический
Сертификаты
В соответствие с нормами CE
Протокол передачи данных
Протокол Profibus
Система охлаждения
Охлаждение воздухом
Интерфейс данных
разъем USB включен, модем в качестве опции

Особенности

  • Мощный: данные аппараты используют запатентованные алгоритмы управления траекторией замкнутого контура сварочных головок серии M. Данная запатентованная технология программируемого перемещения (PMT) является фундаментальной для максимизации производительности силовых линейных устройств (PPL).
  • Надежный: в серии M используются испытанные и опробованные на практике вибрационные головки и оборудование Branson. Многие аппараты серии M находятся в эксплуатации до сих пор после 8-10 лет работы.

Документация и чертежи