Можно сравнить максимум четыре продукта. Уточните свой выбор.
Время ожидания вашего сеанса почти истекло из-за неактивности. Нажмите кнопку OK, чтобы продлить время ожидания еще на 30 мин.
[
]
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
The GVX-4HR, equiped with Clean Vibration Technology, represents a new level of precision, speed, and consistency in vibration welding. It includes all the major options packages to maximize performance.
Improved weld quality and consistency through continual feedback from closed loop sensors that ensure accuracy and repeatability
Fast cycle time to support high-speed, automated applications
User-friendly industrial PC control with improved operator experience
Servo actuation offers reduced maintenance, increased uptime, and around 35% less energy use than similar hydraulic machines.
Equipped with dual-axis infrared pre-heat, for applications requiring clean welds with minimized particulates, flash, or other visible contaminants.
Local, rapid-response technical expertise and repair service supported by Emerson's worldwide network of facilities
Smaller footprint yet larger lift table than traditional vibration welders
Convenient rear-door and symmetrical design provides easy access for tool changes and part loading/unloading
Branson Logic control SystemPC-controlled servo drive with fewer parts and now offers state-of-the-art speed and accuracy, more energy-efficient operation, plus reduced maintenance and downtime