automotive-ride-handling_87997793

Езда на автомобиле и управление

Сделайте езду приятнее с компонентами пневматической подвески, которые повышают стабильность, контроль и управляемость.

Производите для более гладкого вождения, всегда

Компания Emerson предоставляет широкий спектр компонентов пневмоподвесок, оптимизирующих вождение клапанов, контроллеров давления и систем распределения сжатого воздуха, которые обеспечивают быстрое, ровное и надежное время отклика для операций пневмоподвески, торможения и управления дверями. Производители автомобилей ассоциируют наши продукты со стабильностью, опытом и качеством систем пневматических подвесок.

Read More...
Click to continue reading Производите для более гладкого вождения, всегда

Решения для управление автомобилем

Подвеска и стабильность нагрузки

Обеспечьте гарантированную комфортную езду при помощи клапанов, предназначенных для высоконапорных, высоконадежных систем пневматической подвески, обеспечивающих контроль высокого давления при минимальном потреблении энергии. Наши воздушные сильфоны обеспечивают повышение производительности систем подвески с пневматическим приводом. При регулируемом давлении от 5 до 100 фунт/кв. дюйм сильфоны обеспечивают выравнивание транспортного средства и полную стабилизацию нагрузки, а также максимальную грузоподъемность транспортного средства.

Качество воздуха

Наши фильтры (водные ловушки) предназначены для обеспечения вашей системы пневматической подвески высококачественным воздухом. Удаляя воду и частицы, системы воздушной подвески работают более надежно и эффективно при долгом сроке службы. Полуавтоматический слив позволяет сливать отфильтрованную воду, в то время как высокие скорости потока поддерживают скорость пневмоподвески. Металлический корпус защищает устройство от поломки.

Контроль высоты и уровня

Линии переключения диапазона давления обеспечивают надежный контроль высоты. Регулируемая линия предназначена для установки там, где параметры входного давления настраиваются для индивидуального управления, а линия фиксированного диапазона - для согласованных систем входного давления. Клапанные манифольды обеспечивают максимальную гибкость конструкции воздушной системы с одним клапаном, который позволяет вам поднимать и опускать ваш автомобиль с одной точки. Двойные управляющие манифольды предлагают управление подвеской спереди-назад или со стороны в сторону.

Please enable JavaScript to use this website.