Манометры ASCO Numatics (для измерения в фунтах/кв. дюймах и барах) нашли широкое применение в компрессорах, фильтрах/регуляторах (аппаратные приставки), водяных насосах, краскопультах и во многих других областях применения для измерения давления, проходящего через компонент. Заполненные жидкостью манометры Numatics обеспечивают максимальный срок службы пневматических измерительных систем. Каждая заполненная глицерином модель предназначена для защиты от опасной среды или сильной вибрации, вызывающих преждевременный отказ манометра.