Система управления с резервированием ASCO серии RCS — это единственная система с управляющим клапаном с учетом принципа единичного отказа, который может привести к нежелательному закрытию прямоточного клапана. Она подходит для использования в системах SIL 3 и значительно снижает вероятность ложного аварийного отключения. Серия ASCO RCS обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности технологического процесса путем использования резервируемой, устойчивой к отказам архитектуры, широких возможностей диагностики и автоматического тестирования. Доступно большое количество конструкций, которые выполняют диагностику клапана посредством автоматизированного испытания на неполном ходе. Благодаря своей доступности и надежности серия ASCO RCS является наиболее оптимальным решением для диагностики и запуска технологических клапанов.