Модели Numatics серии WG — это линейка параллельных захватов с синхронным движением, обеспечиваемым поршнем двойного действия, который присоединен посредством штока к двухсторонней трапеции. Двухсторонние углы трапеции преобразуют вертикальное движение в синхронное горизонтальное движение губок. На захваты можно подавать небольшое давление через продувочный порт, чтобы предотвратить попадание мусора или охлаждающей жидкости. В продувочный порт также можно подавать вакуум для использования в среде чистой комнаты.