Серия Numatics NRL — это поколение линейных статических блокировочных устройств, достигающих новых уровней производительности. Пружинные устройства с пневмоотключением дополняют пневмоцилиндры и направляющие штоки для блокировки в ситуациях отключения питания/аварийного останова. Высокое усилие прижатия обеспечивает такое сжатие, что для разжатия требуется минимум воздуха. Усилие сжатия может быть увеличено путем соединения нескольких зажимов штока. Серия NRL имеет герметичную конструкцию для использования в суровых условиях. Возможны варианты с неокрашенной обработанной алюминиевой поверхностью или черным анодированием. Устройство можно использовать со взаимозаменяемыми цилиндрами Emerson Numatics NFPA и ISO.