无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-158

用于电动执行器的 ASCO™ 158 阀体

产品描述

ASCO 158 系列单阀和组合双阀阀体采用两通常闭燃气安全关断设计,专用于 ASCO 159 系列电动执行器。与 159 系列执行器的组合系统具备 UL、FM、CSA 和 EN161 等全球认证。该新产品专为燃烧器应用而设计,为 OEM、分销商、承包商和最终用户提供了新的燃烧安全关断阀选项,从而提高安全性和可靠性,提高输出热功率。

材质
压铸铝材
结构
单阀和组合双阀
介质
燃气
管道尺寸
3/4" 至 3" NPT 与 ISO
功能
两通常闭
流量系数
13.3 至 126.1Kv,
15.4 至 145.8Cv
最大工作压差 bar (psi)
1.4 (20)
环境温度范围
-40 至 66°C,-40 至 150°F
关断压差 bar (psi)
2.1 (30) 至 5.17 (75)
机构认证
用于 ASCO 159 系列执行器时:
UL 429、
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 A 类
RoHS

特点

  • 经过优化的高流量设计(13.3 至 126.1Kv、15.4 至 145.8CV)和大范围的工作压差(0 至 1.4 bar/0 至 20 psi)可涵盖多种应用
  • 组合双阀结构便于安装,减少占用空间
  • 适用的环境温度范围广,可用于高温 (66°C/150°F) 或低温 (-40°C/-40°F) 的环境
  • 20mm-80mm ISO / 3/4'' 至 3'' NPT
  • 螺纹转换套件的安装和维修十分简便
  • 灵活的多位安装设计允许其安装于任何方向
  • 已获得 UL、FM、CSA 认证
  • EN161 A 类认证,符合 RoHS 指令

文档与图纸