无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-273

ASCO™ 273 和 373 系列气动管夹阀

产品描述

273 系列产品是常闭和常开两通气动管夹阀,用于生物技术应用中的高纯度流体。气动夹管也有常闭和常开三通型号可选,适用于色谱分析应用。机械控制部分和导管内流体的气密隔离可防止污染,保证流体的高纯度。提供多种阀体尺寸以适应各种管径。常见应用包括一次性生物反应器、正切流动过滤 (TFF) 以及色谱系统。

阀门类型
两通常开 (NO) 和常闭 (NC) | 双三通
结构材料
两通:阳极氧化铝和不锈钢 | 三通:阳极氧化铝
管道规格(外径)
两通:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1" | 三通:1/2"
管材
硅树脂、cflex374、082 和 Tygon
管道硬度
55 - 80 Shore A(伽玛辐射)
管道介质压力
最高 6 BAR(最高 90 PSI),因尺寸和管材而异
气动/先导压力
4.8 BAR – 10 BAR (70 PSI – 145 PSI)
环境温度
0°C 至 + 40°C(32°F 至 104°F)
用于开关触点的 T 型槽
阀门位置状态反馈(如ASCO 494 系列)
介质
惰性气体或流体

特点

  • 创新性设计
    • 不接触过程介质
    • 易于插入和拆卸的灵活管道
  • 行业首屈一指的性能和可靠性
    • 更高的管夹循环次数
    • 夹管期间的保持和防护效果更好
  • 操作员安全性
    • 使用简便的内置防护装置
    • 手动止动,无需驱动阀门即可拆卸插入的管道
  • 优质的产品支持
    • 当地销售支持和产品专家可以帮助客户找到特定应用的解决方案
    • 技术服务和在线支持

文档与图纸