无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CSL-RD

AVENTICS™ CSL-RD 系列不锈钢圆筒气缸 (ISO 6432)

产品描述

AVENTICS CSL-RD 系列 (ISO 6432) 气缸是一款不锈钢圆形气缸,可配置三种设计:标准型、卫生型和短型。CSL-RD 系列 (ISO 6432) 由不锈钢、NSF-H1 润滑脂和符合 FDA 标准的密封件构成,外轮廓光滑且表面粗糙度低,适合接触食品。此外,该气缸已通过(EC)第 1935/2004 号法规认证。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共594条)
:
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020398
孔径
16 mm
行程
25 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
25 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020399
孔径
16 mm
行程
50 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
50 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020400
孔径
16 mm
行程
80 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
80 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020401
孔径
16 mm
行程
100 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
100 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020402
孔径
16 mm
行程
125 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
125 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020403
孔径
16 mm
行程
160 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
160 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020404
孔径
16 mm
行程
200 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
200 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020405
孔径
16 mm
行程
250 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
250 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020406
孔径
16 mm
行程
320 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
320 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip
AVENTICS™ 微型气缸, 系列 CSL-RD R412020407
孔径
16 mm
行程
400 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
弹性缓冲
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
16 mm
400 mm
双作用式
弹性缓冲
QuickShip

特点

  • 洁净紧凑设计
  • 无底切刮刀可以防止活塞杆周围污垢积聚和死角
  • 保证食品安全
  • 化学品耐受性
  • 提供 16 mm 至 63 mm 直径的活塞
  • 可配置为单活塞杆、弹性/预调/手调缓冲、带电磁检测、ATEX

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共103条)
:

文档与图纸