无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-BDX

Bettis CBB 系列拔叉式气动阀门执行机构

产品描述

气动式执行机构结合了 G 系列执行机构的优点,结构紧凑、质量轻、效率高、且性价比极高。

特点

  • 可以提供经济型千斤顶手动超控,确保在电力损失的情况下实现可靠的阀门控制。
  • CBB 对称安装垫允许弹簧复位执行机构故障模式的磁场反转,无需拆卸(CW 或CCW)
  • 结构紧凑、质量轻
  • 提供五年的材料和工艺担保支持
动力源
气动
产品类型
气动执行机构
致动方式
双作用、弹簧复位
认证
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 和 IP67M

本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质 (RoHS 2) 的范畴。
控制类型
开/关、ESD
阀门类型
球阀、蝶阀、旋塞阀、三偏心阀
工作温度
标准 -30°C 至 +95°C(-20°F 至 200°F)。 高 -18°C 至 +177°C (0°F 至 +350°F)
扭矩/推力
双作用 1,384 Nm (12,245 in-lbs),弹簧复位,最高 562 Nm (4,971 in-lbs)
工作压力
3 至 10 Bar (40 至 150 psig)

文档与图纸