无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-M4R

Bettis EHO 电动液压执行机构(智能)

产品描述

独立的直角回转阀门执行机构结合了多项成熟的技术。 EHO 执行机构设计用于可靠性至关重要的关键停机应用。

特点

  • 采用可靠的弹簧复位执行机构用于故障安全行程,并结合一体式液压动力单元和电子控制模块
  • 设计为紧急停机致动解决方案,在检测到命令信号或功率损失时,关闭工艺流程,有效保护人员、设备和环境
  • 在严苛、恶劣和电源不足的环境下稳定运行
  • 逾十五个警示和警报,帮助提醒用户系统出现异常
  • 可以集成到具有现有通用协议和 DCMlink 的系统中
  • 利用快速、可靠的弹簧复位确保故障安全行程
  • 通信协议- HART 和 FOUNDATION Fieldbus、DCMlink 配置和监测软件兼容性
  • 环境保护:控制机柜:IP68,液压执行机构:IP67M,电机:IP68,储存器:IP54(可选 IP66)
动力源
电动液压
产品类型
电动液压执行机构
致动方式
弹簧复位
认证
SIL 3、CSA、FM、ATEX、IECEx

本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质(RoHS 2)的范畴。
控制类型
开/关、ESD
阀门类型
球阀、蝶阀、旋塞阀、三偏心阀
工作温度
标准 -20°F 至 +140°F (-29°C 至 +60°C)。 可选温度 -40°F 至 +140°F (-40°C 至 +60°C)。
扭矩/推力
1,264 至 707,696 in-lbs
操作压力
最高 3,000 psi

文档与图纸