无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Branson 2000Xd 超声波塑焊机

产品描述

2000Xd 焊机包含必能信极先进的焊接模式和设置,包括能量、距离、峰值功率和时间模式。数字振幅以及必能信的专利型振幅分析功能提供了微调关键应用所需的控件。自诊断、过程监控和绘图功能支持实时过程监控

致动
气动
控制级别
aed
缸体尺寸
1.5,2.0,2.5,3.0,3.25
数据接口
USB,以太网
频率
15,20,30,40 kHz
输出功率
0.75 kW,0.8 kW,1.25 kW,2.5 kW,4.0 kW
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间、能量、深度、峰值功率、接地检测

特点

  • 焊接模式包括:时间、能量、峰值功率、接地检测、相对深度或绝对深度。
  • 数字振幅控制结合已获专利的振幅分阶。
  • 全 VGA 触屏。
  • 提供 15 kHz、20 kHz、30 kHz 和 40 kHz 选项以供选择。
  • 进程绘图,提供功率、相对深度、振幅、力度、流速等因素的重叠图。
  • USB 和以太网端口可用于数据收集。
  • 精准的数字自动调节,能够在每次焊接结束后对频率进行全自动调节和存储。

文档与图纸