无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Damcos-P-Marine Inclinometer

船舶倾角计

产品描述

由于角度在船舶纵横倾角测量中非常重要,因此您可以依靠倾角计进行测量。固态重力传感器专为提供可靠的船上工作性能而设计,甚至是在恶劣条件下也可使用。该倾角计可确定纵横倾角测量能力,因此易于放置在您的容器内。

传感器类型
两轴倾斜传感器
动态范围
±15°
精度
≤ ±0.2°
更新速率
≤ 25 mS
分辨率
≤ ±0.01°
可重复性
≤ ±0.02°
漂移
≤ ±0.004 °/K
环境温度范围
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
输出
2 个电流输出 4-20 mA(每个轴各一个输出)
尺寸
149 x 95 x 97 mm
重量
0.9 Kg
安装
面板内
结构材料
不锈钢

特点

  • 利用独特的电子角度测量方案,因此纵横倾角测量的精度高
  • 与所有 ICMS 子系统无缝集成
  • 专为海上应用设计并获得认证
  • 信号放大后,转换为 4 - 20 mA 标准回路。
  • 由致力于海洋产业研究的专家设计
  • 设计及外壳坚固耐用,适于在恶劣海洋条件下工作
  • 满足所有重要行业类别标准要求

文档与图纸