无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC695CPK330

RX3i CPE330 控制器,带能量包

产品描述

RX3i 控制器为工业互联网连接奠定了基础。它是一个强大的模块化可编程自动控制器,注重高可用性。RX3i 具有单个控制引擎和通用编程环境,具有多个硬件平台之间的应用可移植性。

订货号
IC695CPK330
处理器
Backplane
User Memory
64MB
I/O
32k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Available
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR)
Ethernet Port
3x 10/100/1000 (2 switched ports)
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA (Non-Transparent Server Redundancy Server), EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
64 Simplex, 64 Redundant
USB Interface
1x USB-A 2.0
Memory Card
1x CFast
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UL, cUL, RoHS, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, DNV GL

特点

  • 基于标签的编程等编程工具,可重用代码库,可改进在线故障排除的测试编辑模式
  • 用户友好环境,可提高设计灵活性并提高工程效率和生产率
  • 可以即插即用的方式增加支持 PROFINET 的设备,便于安全地连接机器、数据和人员。
  • 利用独特的反射内存技术,可通过简单配置对 CPU 进行同步,尽量减少对应用性能的影响,并在发生故障时实现无忧切换
  • 高速处理器和专利技术,可提高吞吐量,无任何信息瓶颈
  • 支持高密度离散 I/O 模块、通用模拟量模块(每个通道均可配置 TC、RTD、应变仪、电压和电流)、隔离式模拟量模块、高密度模拟量模块、高速计数器和运动模块
  • 包含能量包
  • Supports OPC UA Non-Transparent Server Redundancy

文档与图纸