无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-EZH EZHSO

Fisher™ EZH 和 EZHSO 系列

产品描述

EZH(弹簧关闭式)和 EZHSO(弹簧开启式)系列调压器是精确先导式压力平衡型软阀座调压器。 这两种调压器用于高压天然气输送/城市门站、大流量分输系统和发电厂的气源供应。 它们具有运行平稳可靠、关断严密和使用寿命长等优点。

EZH CAD 图纸和模型:单击此处
EZHOSX CAD 图纸和模型: 单击此处

特点

  • 完全无大气排放—利用先导式控制系统将所有气体排放至下游系统,因此不会将任何有害废气排放至空气中。
  • 气密切断—锐利的金属塞和软阀座提供气密切断,可用于终端系统等需要正压关闭的应用。
  • 在严酷的工况下具有很长的使用寿命—金属塞设计可使颗粒和碎屑偏离软阀座,提供卓越的颗粒侵蚀阻力,延长使用寿命。
  • 故障模式选项—可以利用 EZHSO 型弹簧开启式设计实现最长的正常运行时间,利用 EZH 型弹簧关闭式设计保护下游资产。 对很多客户来说,通过 EZHSO 型调压器和 EZH 型监测器融合这两种技术可以让这两种装置发挥出最大功效。
  • 精确压力控制—无论负载或入口压力如何变化,都能够提供稳定、精确的下游压力控制。
  • 安静运行—Whisper Trim™ 阀笼选件可以降低多达 8 dBA 的源头噪声,因此无需投入大量成本进行管路处理,例如绝缘、埋阀和使用只会屏蔽噪声的外壳。
  • 完整的压力等级—1500 psig/103 bar 相等的入口和出口压力等级,更易选择,无需特殊的启动或关闭程序。
  • 集成式快速切断配置—当出现过压和失压时,EZHOSX 和 EZHSO-OSX 型通过关闭气体停止供气。
可选配置
EZH 型(弹簧关闭式)和 EZHSO(弹簧开启式):控制范围为 14.5 至 1160 psig/1 至 80 bar
EZHOSX 型和 EZHSO-OSX 型:带有集成式 OS2 型快速切断装置的 EZH 和 EZHSO 型
阀体尺寸和端面连接方式
阀体尺寸:NPS 1、2、3、4/DN 25、50、80、100
端部连接:NPT、CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF、BWE、SWE
允许的最大压力
入口压力:1500 psig/103 bar
出口(壳体)压力:1500 psig/103 bar
紧急壳体压力:1500 psig/103 bar
出口压力范围
14.5 至 1160 psig/1.0 至 80.0 ba
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR) 型号:-20 至 180°F/-29 至 82°C
氟橡胶 (FKM) 型号:0 至 180°F/-18 至 82°C
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

文档与图纸