无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-TA-Coriolis

TA 系列科里奥利流量和密度仪表

产品描述

TA系列科里奥利流量和密度计的所有接液材料均由纯钽制成,是处理酸和碱等腐蚀性流体的理想选择。 多种口径可供选择,为配料、配比、分配和厂内测量应用提供理想平台。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
液体精度/可重复性
最大 ±0.1% ± z.s. (±0.05% ± z.s.)
密度精度/可重复性
最大 ±0.001 g/cm3 ( ±0.0005 g/cm3)
管线尺寸
1/10” (DN2) - 3” (DN80)
压力范围
最高 2245 psig (155 barg)
温度范围
-40 °C 至 180 °C (-40 °F 至 356 °F)
Electronics (software)
Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Tantalum
电子部件(软件)
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线

特点

  • 可在需要钽质接液部件的应用中进行高精度的质量体积流量以及密度测量
  • 七种管线尺寸可选
  • 具有设备内历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,能改进测量和跟踪
  • 仅与 5700 9 线变送器一起使用
  • 智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification

文档与图纸