无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8705

罗斯蒙特 8705 法兰式电磁流量计传感器

产品描述

罗斯蒙特 8705 法兰式电磁流量计传感器即使在严苛应用中,也可提供持久、可靠的性能。全焊结构提供完全气密,防止湿气和其它污染物的侵害。即使在恶劣环境中,密封外壳也可防止内部部件和布线遭受侵蚀,从而保证传感器的可靠性。使用可拆卸和可替换的接线端子,在现场轻松维修,无需更换整个仪表。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共19条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
管线规格
15-900mm (½-36in)
衬里材料
PTFE、ETFE、PFA、聚氨酯、氯丁橡胶、亚麻酸酯天然橡胶
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛
法兰等级
ASME B16.5 150-2500 级 DIN PN 10-40AS 2129 表 D 和 EAWWA C207 表 3 D 级(仅 30-36 英寸)
潜水防护
IP68(推荐使用密封电缆防水接头)
互换性
与 8700 系列的所有变送器兼容

与以下传统变送器兼容:8712D、8712C、8732C、8742C

特点

  • 为了实现最大化的保护,配备一个全焊的传感器外壳,提供封闭密封
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
  • 电极周围还配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
  • 全焊传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性能
  • 凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要

文档与图纸