无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Transmitter

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 248 温度变送器

规格

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
管夹式材料
ASTM 304 不锈钢 (1.4301),双相钢 F51 (1.4462),碳钢 (1.0037)
引线
PTFE 绝缘层,镀银铜丝
绝缘电阻
室温下,在 500 Vdc 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
标定选项
A 级传感器,-50 至 300°C(–58 至 572°F)
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议
外壳
DIN B 型顶部安装
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
5 点校准
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情

特点

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
  • 传感器覆盖 -200 ° 至 300 °C(-328 至 572 °F)的宽广温度范围,可满足诸多应用需求
  • 直接安装到应用了 Rosemount X-well™ 技术的 Rosemount 648 无线设备,可实现精准的过程温度测量
  • 多种管夹系列尺寸和材质使传感器可以安装到任何位置,具有更高的应用灵活性
  • 安装过程只需两颗螺栓(无需焊接),连接更简洁
  • 铂 RTD 温度传感器带银或镍端头,响应时间更短
  • 可耐受包含高速、重质液体或颗粒的应用环境,具有更好的耐用性和稳定性
  • 非侵入式设计免除了对有毒液体执行过程穿孔的必要,提升了安全性
  • 簧压式传感器可确保紧密的表面接触,从而提升性能
Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器
  • 用于满足常规的单点测量应用需求的标准变送器
  • 外壳结构对多种过程环境具有优异的耐受性
  • 一年稳定性保证,可节省维护费用
  • 开路/短路传感器诊断可辅助检测传感器回路的问题,确保可靠性能
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误

文档与图纸

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器