无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Sensor, 148 Transmitter and 114C Thermowell

Rosemount™ 214C RTD 温度传感器、148 变送器和 114C 热套管

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
Rosemount™ 148 温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20mA 模拟
外壳
DIN B 型顶部安装
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表
罗斯蒙特™ 114C 热套管
热套管计算
伴流频率计算 (WFC) 由持照工程师执行,订购时加入选项代码 R21 获取官方报告
设计修正因素
可针对具体应用定制根部、圆孔和端头直径
认证
材质认证、NACE、CRN(请参阅完整的认证列表了解详情)
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试、X 光以及 PMI(请参阅完整列表了解详情)

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
  • 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
  • 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
  • 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
  • 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
  • Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
  • A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
  • 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
  • 包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
  • 北美认证满足危险场所需求
Rosemount™ 148 温度变送器
  • 装置使用多种传感器输入类型,适应性更好
  • DIN B 型顶部安装可使用多种 DIN B 外壳选项,带来更加经济高效的解决方案
  • 4 至 20mA 信号可抵抗噪声,在过程环境中带来更可靠的性能
  • 环境温度补偿提高了性能和过程质量
  • 基于 PC 的 HART™ 组态界面提供组态变送器所需的编程器、电缆和软件
罗斯蒙特™ 114C 热套管
  • 螺纹、法兰、范斯通法兰式以及焊接安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 热套管材质多样,从不锈钢到特殊材质,可符合多种过程规格要求
  • 伴流频率计算报告选项可确保热套管设计兼容过程条件
  • 针对根部、圆孔和头端厚度的设计修正因素提升了设计灵活性,使您可以针对特定应用要求执行定制
  • 范斯通法兰式允许法兰材质不同于杆部,提升成本效率
  • 包括 NACE、材质认证和 PMI 的热套管选项确保材质的可追溯性或兼容性
  • 外部流体静压测试、染料着色探伤测试等特殊测试选项可满足过程要求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
Rosemount™ 148 温度变送器
罗斯蒙特™ 114C 热套管