无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Rosemount™ 1067 紧凑型温度传感器

产品描述

Rosemount 1067 紧凑型温度传感器采用了多种符合行业标准的感应技术,包括热电阻 (RTD) 和热电偶。为了获得优化的效率和更高的测量可靠性,这款传感器提供了单元件和双元件组态。该热电阻具有 A 级或 B 级精度标定选项或标定表选项以及 Callendar-Van Dusen 常数。

时间常数/响应
因应用和传感器型号而不同(RTD 或热电偶)- 请参阅完整的规格信息了解详情
绝缘电阻
室温下,在 500 Vdc 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
标定选项
IEC 751 A 类精度;
带 Callendar-Van Dusen 常数的校准安排;
MID 贸易交接校准

特点

  • 有 RTD 和热电偶型式供选择,适合各种应用需求
  • 热电偶有 E、J、K、N、R、S 和 T 型可选,能满足多种过程设计规格
  • 热电偶组态有不接地单传感器式,或不接地及绝缘的双传感器式,适用性更佳
  • 覆盖从 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的宽广温度范围,可满足诸多过程需求
  • DIN 型传感器连接头便于快速连接和更换
  • 软引出线或接线端子引线终端使得长度和温度规格的选择更佳丰富,便于获得最佳性能
  • 紧凑型 3 mm 的直径设计使响应更佳迅速
  • Callendar-Van Dusen 常数便于变送器-传感器匹配,带来更高的准确度
  • 可选的 A 类准确度能确保关键温度测量点满足公差标准和精度要求
  • 全球危险场所认证满足当地需求

文档与图纸