信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509023", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
温度测量
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 648 温度变送器
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 648 温度变送器
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
管夹式材料
ASTM 304 不锈钢 (1.4301),双相钢 F51 (1.4462),碳钢 (1.0037)
引线
PTFE 绝缘层,镀银铜丝
绝缘电阻
室温下,在 500 Vdc 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
标定选项
A 级传感器,-50 至 300°C(–58 至 572°F)
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 648 无线温度变送器
输入
具有支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器的能力
输出信号
Wireless
HART® 协议
外壳
双室现场安装型
显示器/界面
大型 LCD 显示器,带百分比范围的图形
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
变送器-传感器匹配(Callendar-Van Dusen 常数)
认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
外部(标准和延长范围)
特点
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
传感器覆盖 -200 ° 至 300 °C(-328 至 572 °F)的宽广温度范围,可满足诸多应用需求
直接安装到应用了 Rosemount X-well™ 技术的 Rosemount 648 无线设备,可实现精准的过程温度测量
多种管夹系列尺寸和材质使传感器可以安装到任何位置,具有更高的应用灵活性
安装过程只需两颗螺栓(无需焊接),连接更简洁
铂 RTD 温度传感器带银或镍端头,响应时间更短
可耐受包含高速、重质液体或颗粒的应用环境,具有更好的耐用性和稳定性
非侵入式设计免除了对有毒液体执行过程穿孔的必要,提升了安全性
簧压式传感器可确保紧密的表面接触,从而提升性能
Rosemount™ 648 无线温度变送器
Wireless
HART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
可提供一流的无线精度和可靠性,以实现过程自动化
耐久的双室外壳提供额外的现场可靠性
罗斯蒙特 X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
变送器-传感器匹配得到更好的精确度,将传感器特征与变送器完美匹配
LCD 显示器显示现场测量和诊断信息,提高过程可见性
SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
无需布线即可对测量点进行快速设备安装
文档与图纸
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
Rosemount™ 648 无线温度变送器
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较