无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-58C Temperature Sensor

Rosemount™ 58C 按需裁切温度传感器

产品描述

作为一款可定制的解决方案,Rosemount 58C 按需裁切温度传感器是一款符合行业标准的铂质热电阻 (RTD) 传感器。这款传感器提供了按需裁切功能,可使用标准割管刀将其切短至任意长度,因此无需囤积大量特定长度的传感器。为了获得更高的应用灵活性,可以使用固定或可调节的安装配件将这款可调节的传感器安装在热套管中。

稳定性
处于最高指定温度 (200 °C) 1000 小时后最大冰点电阻偏移为 ±0.035%
绝缘电阻
当在 50 Vdc 和室温下测量时,最小绝缘电阻为 500 x 10^6 ohm
标定选项
标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数

特点

  • 行业标准的铂 RTD 传感器适合线性和精准的过程温度测量
  • 按需裁切能力使传感器能以标准管割刀切短,满足应用规格
  • 提供 12、24、 36 和 48 英寸长度,实现应用灵活性
  • 可定制设计免去了囤积大量特定长度传感器的必要,节省成本
  • 有多种接头和安装附件可选,便于满足过程需求

文档与图纸