无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Ovation-P-Safety-Instrumented-Systems

Ovation™ 安全仪表系统

产品描述

集成 SIL3 安全仪表系统设计用于保护关键工厂资产和人员

特点

  • 经认证可用于 SIL3 应用 - 符合 IEC 61508 标准,符合 IEC 61511 规定的准则
  • 可通过公用界面、报警、顺序事件和工程工具完全集成到 Ovation 平台
  • 电子布线可减少接线并提高灵活性

文档与图纸