无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Rosemount™ 2230 图形现场显示器

产品描述

Rosemount 2230 图形现场显示器可显示储罐计量数据,例如液位、温度、压力和总观测容积。它可直接在现场提供所有储罐数据,并提供不同视图选项。背光显示器具有用户友好界面,专为恶劣环境而设计,可安装在危险 (Ex) 区域、罐顶或罐底。可用于合法贸易交接。

显示变量
液位、液位变化率、空高、信号强度、体积 (TOV)、液体平均温度、1–16 个点温度、蒸气平均温度、环境温度、水位、蒸气压力、液体压力、空气压力、观测密度和流速
显示器/界面
背光 LCD 黑白显示屏,128 x 64 像素。
通讯协议
Foundation™ 现场总线通过自配置 Tankbus 或 Foundation™ 现场总线主系统连接至 Rosemount 2410。
电源
• FISCO:9.0 - 17.5 VDC不区分正负极(例如 Rosemount 2410 储罐 Hub)。
• Entity:9.0 - 30.0 VDC 不区分正负极。
环境温度
-20 至 70 °C(-4 至 158 °F)。
通讯协议
Foundation™ 现场总线通过自配置 Tankbus 或 Foundation™ 现场总线主系统连接至 Rosemount 2410。
通讯协议
支持模拟其他厂商的通讯协议:例如Enraf、E+H、L&J Tankway、Varec Mark/Space、Whessoe、GPE、Sakura 和 Tokyo Keiso。

特点

  • 观察实时储罐计量数据,例如液位、温度、压力和总观测容积。
  • 7 种语言和多个视图选项可选。
  • 可安装在危险区域。
  • 背光显示器具有出色的可读性。
  • 获取合法贸易交接的读数。
  • 通过 2 线制低电压 Tankbus,简单安全地安装。

文档与图纸