无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-248 Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 无线温度变送器

产品描述

Rosemount 248 无线温度变送器是一款可靠并具有成本效益的过程监控无线解决方案。这款变送器与采用 WirelessHART® 技术的自组织网络相结合,即使在远程位置也能提供单点温度测量数据。该无线变送器的内部天线紧凑、轻便,外壳选用工程聚合材料,在严苛的过程环境下依然能够正常工作。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
WirelessHART® 协议
外壳
现场安装
显示器/界面
大屏 LCD
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
内部

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%。
  • 使用内部天线,整体设计紧凑,更加轻便
  • 工程聚合材料外壳紧固耐用,足以应对严苛的过程环境
  • LCD 可显示过程变量、单位、范围百分比和诊断,提高过程可见性
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-3条备品备件和附件结果(共3条)
: