无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-925FGD Fixed Gas Detector

Rosemount™ 925FGD 固定式气体检测器

产品描述

Rosemount 925FGD 气体探测器采用非色散红外(IR)技术,在过程中能及早检测到可燃气体泄漏。作为罗斯蒙特设计的首款固定式气体检测器,它具备出色的功能和性能规格,可满足大范围可燃气体检测需求。该固定式气体检测器配备 Rosemount 625 气体传感器,已取得最新的危险区域和性能标准全球性认证。

工作温度
-40 至 +158 °F(-40 至 +70 °C)
加热器开启时 -67 至 +158 °F(-55 至 +70 °C)
测量类型
气体浓度级别:气态烃:0-100% LEL
传感器类型
Rosemount 625 非色散红外传感器
输出
4-20 mA,采用 HART® 7 协议,继电器
显示器/界面
一体化 LCD 显示器显示警报状态和诊断信息。
湿度范围
0-95% 相对湿度,非冷凝
电源
供电区间:18 至 30 VDC最
大功耗:加热器开启时4.0 W
精度
气体精度:±3% LEL < 50% LEL and ±5% LEL > 50% LEL
4-20 mA 精度:量程的 ±0.1%

特点

  • 此气体变送器可以适配多种可燃气体传感器,对新安装的气体传感器进行识别,并自动上传气体传感器的具体配置表
  • 该气体传感器将使用数字方式持续保持通讯,即使间隔距离很长也能快速响应,提供稳定、精确的保护
  • Rosemount 925FGD 气体检测器对可燃气体的探测具有出色的性能规格,如精度、响应时间、工作温度范围、零点漂移等
  • 入口防护等级达 IP66
  • 气体传感器经过预标定,可轻松连接变送器,而且可在工厂进行丁烷、丙烷、甲烷、乙烯或乙烷等气体的标定
  • 该气体传感器可预先标定好后再到现场安装
  • 可保留组态设置和标定信息
  • 其智能传感器模块标定间隔更长,缩减了维护成本和停机时间

文档与图纸