无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles Transmitter

罗斯蒙特™ OCX8800 氧气和可燃气体分析仪

产品描述

使用罗斯蒙特 OCX8800 氧气和可燃气体分析仪,可以连续、准确地测量燃烧过程所产生烟气中的剩余氧量和可燃气体。氧化锆传感器久经考验、闻名世界,是氧气含量测量的基础部件。这款产品与可燃气体传感器结合使用,可检测温度高达 1427°C (2600°F) 的烟气中的氧气和可燃气体浓度。

响应时间
氧:对于 T90,最长 10 秒
可燃气体:对于 T90,最长 25 秒
过程温度范围
最高 1427°C (2600°F)
环境温度
-40 至 100°C(-40 至 212°F)
尺寸
探头长度选项介于 0.46m (18in) 到 2.74m (9ft) 之间
通讯协议
4-20mA HART,FOUNDATION 现场总线
证书/认证
请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 变送器采用独立且易于安装的设计形式,能够测量氧和可燃气体双参数
  • 可现场更换传感器
  • 与 HART®、FOUNDATION® 现场总线和 AMS/PlantWeb® 兼容
  • 定期空气吹扫可以优化检测池的标定和效率
  • 出厂内置自动标定面板选项
  • 内置的滤波器和额外的直插式滤波器可缩短维护间隔
  • 请参阅完整规格,获取完整的认证列表

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共12条)
: