无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

罗斯蒙特™ TankMaster™ 库存管理软件

产品描述

罗斯蒙特 TankMaster 是一款功能强大、易于使用且基于 Windows 的库存管理软件包。罗斯蒙特 TankMaster 可收集实时储罐计量数据,如液位、温度、油水界面和压力。它可以自动计算大容量液体储罐的库存和贸易交接的体积和质量。它还能为操作员提供罗斯蒙特储罐计量系统的概览、组态、设置和维修。

储罐计量
数据、液位、温度(平均温度和点温度)、自由水位、压力、液态气体参数(取决于系统组态)。
库存计算
总观测容量 (TOV)、毛观测容量 (GOV)、毛标准容量 (GSV)、净标准容量 (NSV) 以及现行 API 表(6、54、24、A-D)、ISO 和其它主要标准规定的质量和密度。
警报处理
设定点报警、报警摘要、报警日志和报警事件日志。
报告
常规日志、质量平衡和批次报告。
定制视图
虽然标准视图涵盖大部分装置,但工厂和储罐布局视图可以定制。
系统配置和安装
分步向导提供了罗斯蒙特储罐计量系统中所有设备的组态和安装说明。
网络功能
支持若干服务器和客户端电脑组成的网络。可从网络中的任何一台 PC 访问 TankMaster 数据。
安全性
访问权限:管理员、主管、操作员和查看。
互操作性
支持 Modbus RTU 和 OPC Data Access 2.0(过程控制 OLE),可从 TankMaster 中将贸易交接和库存数据导出到其它客户端,例如各种 DCS、PLC、Scada 系统或 Microsoft Office 程序。
仿真功能
利用罗斯蒙特 TankMaster,可以无缝替换其它储罐管理系统。采集和显示数据,且支持设备控制,如伺服命令。
冗余
一个或多个罗斯蒙特 2460 现场通讯单元上的主机端口可连接两台冗余 TankMaster PC。两种可能的 TankMaster 组态:
• 两台工作电脑,分别要求提供数据。
• 一台主工作电脑,另一台电脑为备用模式(热备用)。
库存计算
液化天然气和液化气体:对全容式储罐的支持,包括:冷却、泄漏检测和产品特征温度测量、分层监控和报警处理以及可选的倾翻预测。

特点

  • 了解全面的储罐概况,提高工厂效率。
  • 利用符合 API 标准的净容积,执行实时库存计算。
  • 与主机系统和其他厂商实现网络互操作性。
  • 利用强大的报警管理,提高安全性。
  • 利用智能冗余功能,提高可靠性。

文档与图纸