无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-WQS Water Quality System

Rosemount™ WQS 水质系统

产品描述

WQS 水质系统旨在用于检测淡水中的 pH、ORP、传导率、温度、游离氯或一氯胺、氧气、浊度、和颗粒指数。系统结合用户指定仪表和传感器,打造定制的水质监测系统。与其它制造商提供的系统不同,WQS 水质系统没有使用昂贵的采样处理系统或难以掌控的试剂控制 pH 值。

环境温度
0 至 50°(32 至 122°F)

特点

  • 完整系统包括传感器、电缆和仪表
  • 可测量 pH、ORP、电导率、温度、余氯、一氯胺、溶解氧、浊度和颗粒指数
  • Variopol 快速断开接头使得传感器的更换更加简便
  • 多种仪表平台可供选择
  • 仪表特性包括:双输出、三个完全可编程的报警继电器、两行显示、HART® 或 FOUNDATION® 现场总线数字通讯

文档与图纸