无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-7J

TopWorx™ GO™ Switch 7J 接近传感器和接线盒

产品描述

GO™ Switch 7J 型开关利用两种成熟技术并使其合而为一。7J 是一种单件式接近传感器和接线盒组件,终端用户可以将它直接端接在传感器上,减少重新布线时间。

特点

  • 单刀双掷 C 接触器
  • 2A/240VAC、3A/120VAC、1A/24VDC
  • 0.100 ″ 终端传感
  • 316L 不锈钢外壳
  • -50° 至 105°C (-58° 至 221°F)工作温度
  • 1/2 ″ NPT 或 M20 导管引入装置
  • 5/8″ - 18 或 M18 安装螺纹
  • 集成增安型端子板

文档与图纸