无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-81

TopWorx™ GO™ Switch 81 型

产品描述

GO™ 81 型开关提供终端传感和可选双刀双掷 (DPDT) 接触器排列,兼有 1/4™ 感应范围,可选接线选件包括 AC、DC、N/O 和 N/C。

特点

  • DPDT 型 CC 接触器排列,单刀双掷 C 接触器排列
  • 176°C(350°F)工作温度
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 适用于 1 或 2 类危险区域
  • 速断接头
  • 海底功能

文档与图纸