关闭
TopWorx™ DXS 是一种 316 不锈钢阀门控制器,将总线网络、指挥器阀门和位置传感器结合到一个经全球认证的防爆外壳中,可附在任何自动化阀套装上。
D 系列离散阀门控制器可几乎在所有工况下使用。耐腐蚀性和重型结构使其在极端严苛的应用中性能仍然出众。这些控制器单个型号就具备 IECEx、ATEX 和 UL 认证,便于全球客户标准设施运营。D 系列控制器还具备 NEPSI、KOSHA、InMetro、PESO 和 EAC 认证。
D 系列设计了 GO Switch 传感技术,性能出色。TopWorx GO Switch 采用气密密封,在高温、寒冷、潮湿、脏污、粗暴使用、腐蚀性和易爆工况下表现优于其他位置传感器。独特的凸轮设计便于快速准确地设置 GO Switch 位置,尽可能减少死区和迟滞。