无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-FL

Tartarini™ FL 系列减压型调压器

产品描述

FL 系列调压器是精确的指挥器作用式压力平衡型软阀座调压器,专为高压传输/城市门站、大流量分输系统和发电厂的气源供应而设计。FL 系列提供流畅、安静的操作、严密切断和长使用寿命。FL 系列现在可选用新型 SRII 消音器,也可与 SRS 型共用,适合极端工作条件。

CAD 图纸和模型:单击此处

特点

  • 完全无大气排放 — 利用指挥器驱动的控制系统将 100% 的气体排放至下游系统而避免将有害废气排放至空气中。
  • 静音操作 — 多重噪音衰减选项可选,最高可减少噪声 25 dBa。
  • 高流通能力 — 高效轴流式设计带来卓越的高流通能力。
  • 多功能性 — 非常适合用于广泛范围的应用,如天然气运输和配送系统、发电站、监测器和酸性气体,入口压力最高为 1480psig/102bar。
  • 在严酷的工况下具有很长的使用寿命 — 金属塞设计可使颗粒和碎屑偏离软阀座,提供卓越的抗颗粒侵蚀能力,延长使用寿命。
  • 简单的在线维护 — 配备可选出口法兰隔片、内部零件(如,阀盘支架)无需从管线拆下即可进行检查、清洁和更换。
  • 紧密切断 — 锐利的金属插件和软阀座提供气密切断,可用于终端系统等需要绝对紧密关闭的应用。
  • 完整的压力等级 — 1480psig/100bar 相等的入口和出口压力等级,更易选择,无需特殊的启动或关闭程序。
可选配置
北美
  FL:调压器或监测器
亚太、欧洲、中东和非洲
  FL 和 FL-BP:调压器或监测器
  MFL 和 MFL-BP:调压器 + 监测器
  BFL 和 BFL-BP:调压器 + 切断阀
  所有型号都可配置消音器
主体尺寸
FL 系列:DN 25、40、50、65、80、100、150*、200**、250**/NPS 1、1-1/2、2、2-1/2、3、4、6*、8**、10**
  *MFL 和 BFL 型配置不可选
  **BP 型号以及 MFL 和 BFL 配置不可选
端接方式
北美 ASME CL300 和 CL600 RF 亚太、欧洲、中东和非洲 PN 16, PN 16 EN PN 25、CL150、CL300 和 CL600
入口压力范围
北美 法兰等级 CL300、CL600
  入口压力等级:30 至 1480psig
欧洲、亚太、中东和非洲 法兰等级 PN 16、PN 25、CL150
  入口压力范围:0.2 至 25bar
欧洲、亚太、中东和非洲 法兰等级 CL300、CL600
  入口压力范围:1 至 100bar
出口压力范围
北美 法兰等级 CL300、CL600
  14.5 至 1160psig/1 至 80bar
欧洲、亚太、中东和非洲 法兰等级 PN16、PN 25、CL150
  0.01 至 8bar/0.15 至 116psig
欧洲、亚太、中东和非洲 法兰等级 CL300、CL600
  0.5 至 80bar/7.3 至 1160psig
最小工作压差
北美 法兰等级 CL300、CL6007.3psig/0.5bar 亚太、欧洲、中东和非洲 法兰等级 PN 16、PN 25、CL1500.2bar/2.9psig 法兰等级 CL300、CL6000.5bar/7.3psig
温度适用范围
标准型号工作:-10 至 60°C/14 至 140° 流量温度型号工作:-20 至 60°C/-4 至 140°F
氢气组态
FL 通过广泛的高压氢气测试分析关断性能和材料相容性,从而验证其适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。

文档与图纸