您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
Fisher CAV4 阀门设计用于压降在 207 bar(3000 psi)以上的清洁、气蚀工况。阀门中的 Cavitrol™ IV 阀内件设计用于扩展流量区域。每个阀内件阶段都有一个依次增大的流量区域。这能保证非常有效的设备运行,因为 90% 以上的总压降在最初的阶段发生,形成气腔的危险非常小,从而可避免气蚀发生。
获取正品阀门及仪表部件的报价。